Danfoss logo
DEVIdry 100

Tappetini riscaldanti, DEVIdry™, 55 W/m², 5.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

89300008

Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 5
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]250 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]5.00 m²
Attenuazione sonora [dB]17 dB
Cavo freddoNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]10.0 A
DescrizioneDEVIdry 55 5m² 242W 230V
Descrizione prodottoDEVIdry™ 55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreCE
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]1000.00 mm
Larghezza imballo [mm]250 mm
Larghezza tappetino [m]1.0 m
Lunghezza tappetino [m]5.00 m
Material DescriptionDevidry 55, 5 m2, 242W; 230V
Materiale isolantePP-schiuma
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]1050 mm
Resistenza cavo [Ohm]219.0000 Ohm
Resistenza termica [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Set accessoriNo
Spessore [mm]8.00 mm
Taglio regolabileNo
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoConduttore singolo
Tipo di prodottoDEVIdry™
UL markOut of scope
Uscita riscaldamento [W]242 W
Uscita tappetino [W/m²]55 W/m²
Warranty type5-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.05 Kilogram
Peso netto6.98 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177853