Tappetini riscaldanti, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
140F0660
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 2
140F0660
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 120 mm |
| Applicazione | Asphalt ice and snow melting |
| Approvazione | UkrTESTCE |
| Area di copertura [m²] | 1.00 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| Cavo su cilindro | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Colore guaina esterna | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIasphalt™ 300T 292W 230V 0.5x2m |
| Descrizione prodotto | DEVIasphalt™ 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 7.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 2.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | CEEACUkrTEST |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | XPLO |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 120 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 10.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 2.00 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DEVIasphalt™ 300T 292W 230V 0.5x2m |
| Materiale di apporto | XPLE |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 500 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 2 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >300 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 181.3000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo bi-conduttore [mm²] | 1 |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 7.0 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura periodo breve [°C] [Max] | 240 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTWK |
| Tipo di prodotto | DEVIasphalt™ 300T |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 290 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 300 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.93 Kilogram |
| Peso netto | 2.9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 7.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466233184 |