Danfoss logo
DTIK_mat_L

Tappetini riscaldanti, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400

140F0607

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]140 mm
ApplicazioneAsphalt ice and snow melting
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]6.00 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIasphalt™ 300T 1745W 400V 0.75x8.0m SPECIAL
Descrizione prodottoDEVIasphalt™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]2.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaXPLO
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]140 mm
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]30.0 m
Lunghezza tappetino [m]8.00 m
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 6m² 0,75x8,0m 400V 30m
Caratteristica
Valore
Materiale di apportoXPLE
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]750 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>300 N
Resistenza cavo [Ohm]91.5000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo bi-conduttore [mm²]1
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]85 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Temperatura periodo breve [°C] [Max]240 °C
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWK
Tipo di prodottoDEVIasphalt™ 300T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1750 W
Uscita tappetino [W/m²]300 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.82 Kilogram
Peso netto9.72 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume14.7 Liter
EAN/UPC5703466229118