Termostati, Veria T45
189B4060
Termostato digitale Veria Control T45
189B4060
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Altezza [mm] | 86 mm |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Carico induttivo | 13 A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 2.00 W |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Termostato digitale Veria Control T45 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 30 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Product line | 21 |
| Quantità batteria | 1 |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di prodotto | Veria T45 |
| Tipo di sensore | NTC |
| Tipo display | Touch screen |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.384 Kilogram |
| Peso netto | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.131 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |