Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Tipo di sensore: Sensore umidità

088L9000

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]1.73 in
Altezza [mm]44 mm
ApplicazioneRoof frost protection
Approvazionec CSA us
Carico resistivo massimo [A]10.2 A@120V (1225W)
CE markNo
ColoreBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneRX1200 Regolatore sbrinamento per tetti e canaletti di scolo
Descrizione prodottoRX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)No
Ente certificatoreC CSA US
Frequenzay [Hz]50/60
Caratteristica
Valore
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
Larghezza [in]4.60 in
Larghezza [mm]116.00 mm
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Product line21
Profondità [in]2.84 in
Profondità [mm]72 mm
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]120 V
Tipo di prodottoRX controller
Tipo di sensoreSensore umidità
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.567 Kilogram
Peso netto0.567 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm