Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

Termostato PX, PX Controls, Tipo di sensore: NTC

088L3422

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]6.38 in
Altezza [mm]162 mm
ApplicazioneRoof frost protection
Approvazionec CSA us
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]25 A@120-240V
CE markNo
ColoreBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneTermostato tensione di rete con involucro impermeabile
Descrizione prodottoPX Controls
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP44
Ente certificatoreC CSA US
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Caratteristica
Valore
Isteresi (+/-)0.20
Larghezza [in]3.10 in
Larghezza [mm]78.00 mm
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Product line21
Profondità [in]2.50 in
Profondità [mm]64 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]120 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoTermostato PX
Tipo di sensoreNTC
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.34 Kilogram
Peso netto0.34 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer