Danfoss logo
PX THERMOSTAT_088L3041

Termostato DS2

088L3041

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRoof frost protection
Carico resistivo massimo [A]30 A@277V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDS-224 Regolatore sensore pioggia/neve
Descrizione prodottoTermostato DS2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)No
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTermostati
Material DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
Tipo di prodottoPX controller
Tipo di sensoreOutdoor
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.86 Kilogram
Peso netto0.86 Kilogram
Volume5.244 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466195857
Proposition 65Reproductive Harm