Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Termostati, Termostato programmabile LX, Tipo di sensore: Pavimento

088L5140

Tipo display: Touch screen

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]5.10 in
Altezza [mm]130 mm
ApplicazioneFloor heating
Carico resistivo massimo [A]15 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneTermostato Wifi LX205T
Descrizione prodottoTermostato programmabile LX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiTermostati
Larghezza [in]3.20 in
Larghezza [mm]82.00 mm
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Product line21
Profondità [in]0.80 in
Profondità [mm]20 mm
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]120 V
Tipo di prodottoTermostato LX/TX
Tipo di sensorePavimento
Tipo displayTouch screen
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466240588