Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostati, Termostato non programmabile LX, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

088L5137

41 °F, 104 °F, Tipo display: LCD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]5.10 in
Altezza [mm]130 mm
ApplicazioneFloor heating
Approvazionec CSA us
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]15 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneLX205 Termostato non programmabile
Descrizione prodottoTermostato non programmabile LX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
Elemento classe IP21
Ente certificatoreC CSA US
EU RoHS complianceOut of scope
Frequenzay [Hz]60 Hz
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Isteresi (+/-)0.20
Larghezza [in]3.20 in
Larghezza [mm]82.00 mm
Caratteristica
Valore
Limitatore temperatura [°F] [Max]104 °F
Limitatore temperatura [°F] [Min]41 °F
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [in]0.80 in
Profondità [mm]20 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Protezione antigelo [°F]41 °F
Punto definizione sensore [Ohm/°C]12 @ 25
Temperatura - pavimento [°F] [Max]104 °F
Temperatura - pavimento [°F] [Min]41 °F
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]120 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoTermostato LX/TX
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.4 Kilogram
Peso netto0.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466238721