Termostati, Termostato programmabile LX, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
088L5136
41 °F, 104 °F, Tipo display: Touch screen
088L5136
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [in] | 5.10 in |
| Altezza [mm] | 130 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 15 A |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | Bianco |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | LX205T Termostato a sfioramento |
| Descrizione prodotto | Termostato programmabile LX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sì/No) | Sì |
| Elemento classe IP | 21 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Larghezza [in] | 3.20 in |
| Larghezza [mm] | 82.00 mm |
| Limitatore temperatura [°F] [Max] | 104 °F |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitatore temperatura [°F] [Min] | 41 °F |
| Material Description | LX205T Touch Thermostat |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [in] | 0.80 in |
| Profondità [mm] | 20 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura - pavimento [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura - pavimento [°F] [Min] | 41 °F |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 120 V |
| Tipo di prodotto | Termostato LX/TX |
| Tipo di regolazione | PWM (modulazione di larghezza di impulsi) |
| Tipo di sensore | Tetto + Pavimento |
| Tipo display | Touch screen |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.242 Kilogram |
| Peso netto | 0.24 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238714 |