Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Termostati, Estensore carico LX, Tipo di sensore: Pavimento

088L5135

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]4.80 in
Altezza [mm]123 mm
ApplicazioneFloor heating
Carico induttivo15 A
Carico resistivo massimo [A]15 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneEstensore carico LX
Descrizione prodottoEstensore carico LX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP40
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Larghezza [in]3.00 in
Larghezza [mm]75.00 mm
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 pz
Product line21
Profondità [in]1.00 in
Profondità [mm]25 mm
Tipo di prodottoTermostato LX/TX
Tipo di sensorePavimento
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466199329