Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Termostati, Termostato programmabile LX, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

088L5130

145 °F, 145 °F, Tipo display: LCD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]4.80 in
Altezza [mm]123 mm
ApplicazioneFloor heating
Approvazionec CSA us
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]15 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneTermostato programmabile LX
Descrizione prodottoTermostato programmabile LX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
Elemento classe IP21
Ente certificatoreC CSA US
EU RoHS complianceOut of scope
Frequenzay [Hz]60 Hz
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Isteresi (+/-)0.20
Larghezza [in]3.00 in
Larghezza [mm]75.00 mm
Caratteristica
Valore
Limitatore temperatura [°F] [Max]145 °F
Limitatore temperatura [°F] [Min]145 °F
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [in]1.00 in
Profondità [mm]25 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Protezione antigelo [°F]41 °F
Punto definizione sensore [Ohm/°C]12 @ 25
Temperatura - pavimento [°F] [Max]145 °F
Temperatura - pavimento [°F] [Min]145 °F
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]136 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]136 °F
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]120 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoTermostato LX/TX
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayLCD
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466199305