GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A
088L3451
Tipo display: NESSUN DISPLAY
088L3451
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Ground ice and snow melting |
| Carico induttivo | max 40A |
| Carico resistivo massimo [A] | 40 A |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Contattore magnetico - 40 A, 208-240 V |
| Descrizione prodotto | GX thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sì/No) | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 208-240V |
| Product line | 21 |
| Tipo di prodotto | GX controller |
| Tipo di sensore | Outdoor |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1 Kilogram |
| Peso netto | 1 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149478 |