Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneGround ice and snow melting
Carico induttivomax 120 A
Carico resistivo massimo [A]120 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneContattore magnetico - 40 A, 120 V
Descrizione prodottoGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)No
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTermostati
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 pz
Product line21
Tipo di prodottoGX controller
Tipo di sensoreOutdoor
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1 Kilogram
Peso netto1 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer