Danfoss logo
Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

Tipo di sensore: Scatola timer

088L3439

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]14.00 in
ApplicazioneGround ice and snow melting
Carico resistivo massimo [A]200 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Descrizione prodottoGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IPNEMA 1
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]2
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Larghezza [in]12.00 in
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 pz
Product line21
Profondità [in]6.00 in
Tensione di alimentazione [V] CA120 V
Tipo di prodottoGX controller
Tipo di sensoreScatola timer
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.43 Kilogram
Peso netto10.43 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.652 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422397