Tipo di sensore: Scatola timer
088L3437
Tipo display: NESSUN DISPLAY
088L3437
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [in] | 12.00 in |
| Applicazione | Ground ice and snow melting |
| Carico resistivo massimo [A] | 200 A |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Descrizione prodotto | GX thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sì/No) | No |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | NEMA 1 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanzia [Anno] | 2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Larghezza [in] | 10.00 in |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 4 pz |
| Product line | 21 |
| Profondità [in] | 5.00 in |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 120 V |
| Tipo di prodotto | GX controller |
| Tipo di sensore | Scatola timer |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 9.07 Kilogram |
| Peso netto | 9.07 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |