Danfoss logo
GX-850M Controller

Tipo di sensore: Ground

088L3415

Tipo display: Display illuminato 2x16 caratteri

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]178 mm
ApplicazioneAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Backup batteriaNo
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]15 A
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Consumo di corrente in standby [W] [Max]3.00 W
Contains batteriesNo
DescrizioneGX850M ACP 208-600V
Descrizione prodottoGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
Elemento classe IP20
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]76.00 mm
Lunghezza [m]178.00 m
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Monitoraggio guasto sensoreSì
Montaggio DINSì
Product line21
Profondità [mm]76 mm
Sistema cornice compatibleNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione di alimentazione [V] CA120 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoGX controller
Tipo di sensoreGround
Tipo displayDisplay illuminato 2x16 caratteri
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.96 Kilogram
Peso netto5.96 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer