Termostato DS-5, Tipo di sensore: NTC
088L3046
Tipo display: NESSUN DISPLAY
088L3046
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [in] | 4.75 in |
| Altezza [mm] | 121 mm |
| Applicazione | Ground ice and snow melting |
| Approvazione | c CSA us |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 60 A(2x30A)@277V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | Bianco |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DS-5C Regolatore sensore pioggia/neve |
| Descrizione prodotto | Termostato DS-5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sì/No) | No |
| Elemento classe IP | 44 |
| Ente certificatore | C CSA US |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Isteresi (+/-) | 0.20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [in] | 7.00 in |
| Larghezza [mm] | 178.00 mm |
| Material Description | DS-5C Rain/Snow Sensor Controller |
| Product line | 21 |
| Profondità [in] | 2.75 in |
| Profondità [mm] | 70 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 120 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | GX controller |
| Tipo di sensore | NTC |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.242 Kilogram |
| Peso netto | 0.24 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825512341 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |