Danfoss logo
DS-2C Controller

Termostato DS2, Tipo di sensore: Ground

088L3044

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [in]4.75 in
Altezza [mm]121 mm
ApplicazioneGround ice and snow melting
Approvazionec CSA us
Carico resistivo massimo [A]30 A@240V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneDS-2C Regolatore automatico di sistema piccolo
Descrizione prodottoTermostato DS2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)No
Elemento classe IPNEMA 3R
Ente certificatoreC CSA US
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Caratteristica
Valore
Larghezza [in]7.00 in
Larghezza [mm]178.00 mm
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [in]2.75 in
Profondità [mm]70 mm
Protezione antigelo [°F]-40 °F
Temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]120 V
Tipo di prodottoGX controller
Tipo di sensoreGround
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.36 Kilogram
Peso netto1.36 Kilogram
Volume5.234 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm