Danfoss logo
Danfoss ECtemp Touch design frame front - pure white

Termostati, ECtemp Touch, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

088L0128

Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Tipo display: Touch screen

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altezza [mm]85 mm
Altezza imballo [mm]85 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Backup batteriaSì
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classe IP termostato21
Classe softwareA
ColoreRAL 9010 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.40 W
Contains batteriesYes
DescrizioneECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB
Descrizione prodottoECtemp Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Display (Sì/No)Sì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP21
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanzia [Anno]2
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Larghezza imballo [mm]95 mm
Caratteristica
Valore
Limitatore temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min]20 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [mm]24 mm
Profondità imballo [mm]140 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Sistema cornice compatibleSì
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoECtemp Touch
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayTouch screen
Tipo sensore estero compatibileSì
UL markNo
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466241783