Danfoss logo
ECtemp_TAI_0.5_088L0461

Termostati, ECtemp TAI, Tipo di sensore: NTC

088L0461

Temperatura - camera [°C]: 5 - 38, Tipo display: LCD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]84 mm
ApplicazioneFloor heating
Carico resistivo massimo [A]10 A
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneECtemp TAI 0.5
Descrizione prodottoECtemp TAI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
Ecodesign class4
Elemento classe IP30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanzia [Anno]2
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
Larghezza [mm]81.00 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDanfoss ECtemp TAI 0.5
Product line21
Profondità [mm]17 mm
Temperatura - camera [°C] [Max]38 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoECtemp TAI
Tipo di regolazionePI (Proportional Integral)
Tipo di sensoreNTC
Tipo displayLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.18 Kilogram
Peso netto0.06 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5703466249543