Danfoss logo
ECtemp Smart black L

Termostati, ECtemp Smart, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

088L1143

Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Tipo display: Touch screen
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ECtemp Smart

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altezza [mm]85 mm
Altezza imballo [mm]84 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe softwareA
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9005 nero
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.40 W
Contains batteriesYes
DescrizioneECtemp smart nero
Descrizione prodottoECtemp Smart
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP21
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreCEEACIntertek Semko
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]5
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Interruttore relè1 polo
Isteresi (+/-)0.20
Larghezza imballo [mm]108 mm
Limitatore temperatura [°C] [Max]45 °C
Caratteristica
Valore
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min]20 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Black
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [mm]44 mm
Profondità imballo [mm]110 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoECtemp Smart
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayTouch screen
UL markNo
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.267 Kilogram
Peso netto0.264 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239698