Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostati, ECtemp Next Plus, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

088L0120

Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: LCD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Altezza [mm]86 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Carico induttivomax 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP termostato30
Classe softwareA
ColoreRAL 9010 bianco
Contains batteriesYes
DescrizioneDanfoss ECtemp Next
Descrizione prodottoECtemp Next Plus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display (Sì/No)Sì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Montaggio DINNo
N. dossier SCIP50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Nome prodotto dossier SCIPHailin sourced thermostats
Product line21
Profondità [mm]16 mm
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoECtemp Next Plus
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.8 Kilogram
Peso netto0.792 Kilogram
Volume0.001 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm