Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0452

ECtemp ECO Heat

088L0452

ECtemp ECO Heat, black

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]86 mm
ApplicazioneFloor heating
Carico resistivo massimo [A]16
CE markNo
Classe IP termostato20
ColoreNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECtemp ECO Heat, black
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
Elemento classe IP20
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
Larghezza [mm]86.00 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Montaggio DINNo
Product line21
Protezione antigelo [°C]5 °C
Sistema cornice compatibleNo
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]250 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]85 V
Tipo di prodottoECtemp ECO Heat
Tipo di regolazioneIsteresi
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayLED
Tipo sensore estero compatibileSì
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo251 Gram
Peso netto204 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.595 Liter
EAN/UPC5703466252185