Termostati, ECtemp 850, Tipo di sensore: senza sensore
088L0449
Tipo display: Display illuminato 2x16 caratteri
088L0449
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 86 mm |
| Altezza imballo [mm] | 72 mm |
| Applicazione | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Approvazione | CE |
| Backup batteria | No |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 15 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 3.00 W |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECtemp 850 IV a incasso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sì/No) | Sì |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 20 |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 23.50 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 232 mm |
| Material Description | EFIT 850 no sensors, Ground or Roof |
| Monitoraggio guasto sensore | Sì |
| Montaggio DIN | Sì |
| N. dossier SCIP | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Nome prodotto dossier SCIP | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 53 mm |
| Profondità imballo [mm] | 280 mm |
| Sistema cornice compatible | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | ECtemp 850 |
| Tipo di sensore | senza sensore |
| Tipo display | Display illuminato 2x16 caratteri |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.688 Kilogram |
| Peso netto | 0.653 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.508 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130391 |