Termostati, ECtemp 532, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
088L0035
Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: NESSUN DISPLAY
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ECtemp 530, ECtemp 531 ECtemp 532
088L0035
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 85 mm |
| Altezza imballo [mm] | 85 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 15 A |
| CE mark | Yes |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.25 W |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECtemp 532 |
| Descrizione prodotto | ECtemp 532 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Display (Sì/No) | No |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 31 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | NEMKO |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Impostazione temperatura | 5 - 35ºC |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 2 poli |
| Isteresi (+/-) | 0.40 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 85.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 95 mm |
| Material Description | EFET 532, WE ELKO |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 36 mm |
| Profondità imballo [mm] | 140 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | ECtemp serie 53x |
| Tipo di regolazione | Isteresi |
| Tipo di sensore | Tetto + Pavimento |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.24 Kilogram |
| Peso netto | 0.21 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.761 Liter |
| EAN/UPC | 5703466129005 |