Termostati, ECtemp 530, Tipo di sensore: Pavimento
088L0033
Tipo display: NESSUN DISPLAY
088L0033
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 85 mm |
| Altezza imballo [mm] | 85 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 15 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.25 W |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECtemp 530 |
| Descrizione prodotto | ECtemp 530 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Display (Sì/No) | No |
| Elemento classe IP | 31 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | NEMKO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Impostazione temperatura | 0 - 6 |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Isteresi (+/-) | 0.40 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 85.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 95 mm |
| Material Description | ECtemp 530 ELKO |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 36 mm |
| Profondità imballo [mm] | 140 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | ECtemp serie 53x |
| Tipo di regolazione | Isteresi |
| Tipo di sensore | Pavimento |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.226 Kilogram |
| Peso netto | 0.149 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.753 Liter |
| EAN/UPC | 5703466128985 |