Danfoss logo
ECtemp 440

Termostati, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Campo di regolazione temperatura [°C]: 5 - 35, Tipo display: LCD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Altezza [mm]86 mm
ApplicazioneFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]35 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]5 °C
China RoHS complianceYes
Classe IP termostato30
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesYes
DescrizioneECtemp 440 CN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [mm]13 mm
Quantità batteria1
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoECtemp 440
Tipo displayLCD
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.275 Kilogram
Peso netto0.27 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760