Termostati, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0464
Campo di regolazione temperatura [°C]: 5 - 35, Tipo display: LCD
088L0464
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Altezza [mm] | 86 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe IP termostato | 30 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | ECtemp 440, no sensor CN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Display (Sì/No) | Sì |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | C4C ECtemp 440, no sensor CN |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 13 mm |
| Quantità batteria | 1 |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo di prodotto | ECtemp 440 |
| Tipo display | LCD |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.357 Kilogram |
| Peso netto | 0.271 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162228814 |