Danfoss logo
EFET316_088L0443_L

Termostati, ECtemp 316, Tipo di sensore: Cavo

088L0443

Campo di regolazione temperatura [°C]: -10 - 50, Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Abbassamento in periodo di risparmio [°C] [Max]8 °C
Abbassamento in periodo di risparmio [°C] [Min]0 °C
Altezza [mm]86 mm
Altezza imballo [mm]85 mm
ApplicazioneAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
ApprovazioneCE
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]50 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]-10 °C
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.25 W
Contains batteriesNo
DescrizioneECtemp 316 -10<>+50°
Descrizione prodottoECtemp 316
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP20
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreNEMKO
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]2
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
Caratteristica
Valore
Impostazione temperatura-10 +50ºC
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Isteresi (+/-) [Max]6.00
Isteresi (+/-) [Min]0.20
Larghezza [mm]36.00 mm
Larghezza imballo [mm]95 mm
Material DescriptionEFET-316, -10>C-+50>CDINrail, sensor cab
Montaggio DIN
Product line21
Profondità [mm]58 mm
Profondità imballo [mm]140 mm
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoECtemp 316
Tipo di regolazioneIsteresi
Tipo di sensoreCavo
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.228 Kilogram
Peso netto0.228 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466130339