Danfoss logo
EFET130_088L0030_L

Termostati, ECtemp serie 13x, Tipo di sensore: Pavimento

088L0030

Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]82 mm
Altezza imballo [mm]61 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
ColoreRAL 9010 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max]5.00 W
Contains batteriesNo
DescrizioneECtemp 130
Descrizione prodottoECtemp serie 13x
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP30
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreNEMKO
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]2
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
Impostazione temperatura0 - 6
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Caratteristica
Valore
Isteresi (+/-)0.20
Larghezza [mm]82.00 mm
Larghezza imballo [mm]163 mm
Material DescriptionEFET-130,WE, Termostat 15KOHM
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [mm]36 mm
Profondità imballo [mm]88 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoECtemp serie 13x
Tipo di regolazioneIsteresi
Tipo di sensorePavimento
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.23 Kilogram
Peso netto0.19 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.77 Liter
EAN/UPC5703466126714