Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Piastre di isolamento Reflect 4 piastre 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]50 mm
ApplicazioneFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC30141500
Contains batteriesNo
DescrizionePiastre di isolamento Reflect 4 piastre 2m²
Descrizione prodottoPiastre di isolamento Reflect 4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
Larghezza [mm]50.00 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza imballo [mm]520 mm
Lunghezza [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Product line21
Profondità imballo [mm]1175 mm
Spessore [mm]13.0 mm
Temperatura operativa [°C] [Max]80 °C
Tipo di prodottoECcell
UL markNo
Warranty type10-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.2 Kilogram
Peso netto7 Kilogram
Volume30.55 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer