Piastre di isolamento Reflect 10 piastre 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ECcell
Sostituzione consigliata: 140F1130
088L0076
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 1300 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 30141500 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Piastre di isolamento Reflect 10 piastre 5m² |
| Descrizione prodotto | Piastre di isolamento Reflect 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Altri prodotti per il riscaldamento |
| Larghezza [mm] | 50.00 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo [mm] | 800 mm |
| Lunghezza [m] | 1.00 m |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 1200 mm |
| Spessore [mm] | 13.00 mm |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 80 °C |
| Tipo di prodotto | ECcell |
| UL mark | No |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.8 Kilogram |
| Peso netto | 11.7 Kilogram |
| Volume | 85.54 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |