Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Tappetini riscaldanti, Veria QM 150, 7.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 1050 W

189B0176

Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]7.00 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaGiallo
Contains batteriesNo
DescrizioneVeria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]12
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Caratteristica
Valore
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza tappetino [m]14.00 m
Material DescriptionVeria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO
Product line21
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo1
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura operativa [°C] [Max]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoVeria QM 150
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1050 W

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.47 Kilogram
Peso netto3.435 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206898