Tappetini riscaldanti, ECdry, 55 W/m², 4.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
088L0142
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 4
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tappetini scaldanti
088L0142
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza installazione [mm] [Min] | 8 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 4.00 m² |
| Attenuazione sonora [dB] | 17 dB |
| Cavo freddo | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 10.0 A |
| Descrizione | ECdry 55 187W 230V 4m² |
| Descrizione prodotto | ECdry 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garanzia [Anno] | 5 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 100.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 250 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 1.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 4.00 m |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 187W 230V 4m² |
| Materiale isolante | PP-schiuma |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 1050 mm |
| Resistenza cavo [Ohm] | 283.0000 Ohm |
| Resistenza termica [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 8.00 mm |
| Taglio regolabile | No |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Conduttore singolo |
| Tipo di prodotto | ECdry |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 187 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 55 W/m² |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.1 Kilogram |
| Peso netto | 6.039 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238219 |