Tappetini riscaldanti, Tappetino LX, 12 W/ft², 100 ft², Tensione di alimentazione [V] CA: 240
088L3182
Tipo di cavo: Doppio conduttore
088L3182
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | c CSA us |
| Approvazione standard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Area di copertura [sq ft] | 100 ft² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 5.0 A |
| Descrizione | LX Mat 240V, 100 Sq. Ft., 1180W |
| Descrizione prodotto | LX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [in] | 0.19 in |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.0 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | C CSA US |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza tappetino [ft] | 2.0 ft |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza cavo freddo [ft] | 13.0 ft |
| Lunghezza tappetino [ft] | 50.0 ft |
| Material Description | LX Mat 240V 1180W 100Sq. Ft. |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Protetto dai raggi UV | No |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 2 |
| Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 48.8000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Temperatura d'installazione [°F] | 23 °F |
| Temperatura non operativa [°F] [Max] | 212 °F |
| Temperatura operativa [°F] [Max] | 149 °F |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 240 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTWB |
| Tipo di prodotto | Tappetino LX |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 1200 W |
| Uscita tappetino [W/ft²] | 12 W/ft² |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.101 Kilogram |
| Peso netto | 5.05 Kilogram |
| Volume | 38.885 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140376 |
| Proposition 65 | Cancer |