Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Tappetini riscaldanti, Tappetino LX, 12 W/ft², 80 ft², Tensione di alimentazione [V] CA: 240

088L3180

Tipo di cavo: Doppio conduttore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
Approvazionec CSA us
Approvazione standardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Area di copertura [sq ft]80 ft²
Cavo freddoSì
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
DescrizioneLX Mat 240V, 80 Sq. Ft., 950W
Descrizione prodottoLX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in]0.19 in
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreC CSA US
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza tappetino [ft]2.0 ft
Caratteristica
Valore
Lunghezza cavo freddo [ft]13.0 ft
Lunghezza tappetino [ft]40.0 ft
Material DescriptionLX Mat 240V, 80 Sq. Ft., 950W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]60.6000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Temperatura d'installazione [°F]23 °F
Temperatura non operativa [°F] [Max]212 °F
Temperatura operativa [°F] [Max]149 °F
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoTappetino LX
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]960 W
Uscita tappetino [W/ft²]12 W/ft²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.919 Kilogram
Peso netto3.88 Kilogram
Volume22.739 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466140352
Proposition 65Cancer