Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Tappetini riscaldanti, Tappetino GX, 50 W/ft², 100 ft², Tensione di alimentazione [V] CA: 480

088L3278

Tipo di cavo: Doppio conduttore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]330 mm
ApplicazioneGround ice and snow melting
ApprovazioneE543796
Approvazione standardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Area di copertura [sq ft]100 ft²
Cavo freddo
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]10.4 A
DescrizioneGX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5040W
Descrizione prodottoGX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in]0.25 in
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreUL LLC
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]105 mm
Larghezza tappetino [ft]2.0 ft
Lunghezza cavo freddo [ft]19.6 ft
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [ft]50.0 ft
Material DescriptionGX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5045W
Materiale di apportoPEX
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]165 mm
Protetto dai raggi UV
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]2000 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]45.7000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piombo
Set accessoriNo
Temperatura d'installazione [°F]23 °F
Temperatura non operativa [°F] [Max]220 °F
Temperatura operativa [°F] [Max]149 °F
Tensione di alimentazione [V] CA480 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoAWG 16
Tipo di prodottoTappetino GX
UL markYes
Uscita riscaldamento [W]5045 W
Uscita tappetino [W/ft²]50 W/ft²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.871 Kilogram
Peso netto8.782 Kilogram
Volume74.851 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466159170
Proposition 65Cancer