Tappetini riscaldanti, Tappetino GX, 50 W/ft², 70 ft², Tensione di alimentazione [V] CA: 208
088L3231
Tipo di cavo: Doppio conduttore
088L3231
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 330 mm |
| Applicazione | Ground ice and snow melting |
| Approvazione | E543796 |
| Approvazione standard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Area di copertura [sq ft] | 70 ft² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore guaina esterna | Nero |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 16.4 A |
| Descrizione | GX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3400W |
| Descrizione prodotto | GX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [in] | 0.25 in |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | UL LLC |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 105 mm |
| Larghezza tappetino [ft] | 2.0 ft |
| Lunghezza cavo freddo [ft] | 19.6 ft |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tappetino [ft] | 35.0 ft |
| Material Description | GX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3415W |
| Materiale di apporto | PEX |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 90 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 2 |
| Resistenza alla deformazione [N] | 2000 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 12.7000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Temperatura d'installazione [°F] | 23 °F |
| Temperatura non operativa [°F] [Max] | 220 °F |
| Temperatura operativa [°F] [Max] | 149 °F |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 208 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | AWG12 |
| Tipo di prodotto | Tappetino GX |
| UL mark | Yes |
| Uscita riscaldamento [W] | 3415 W |
| Uscita tappetino [W/ft²] | 50 W/ft² |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.936 Kilogram |
| Peso netto | 6.867 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149423 |
| Proposition 65 | Cancer |