Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Tappetini riscaldanti, Tappetino GX, 50 W/ft², 50 ft², Tensione di alimentazione [V] CA: 240

088L3208

Tipo di cavo: Doppio conduttore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]800 mm
ApplicazioneGround ice and snow melting
ApprovazioneE543796
Approvazione standardCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Area di copertura [sq ft]50 ft²
Cavo freddoSì
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]10.4 A
DescrizioneGX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 2500W
Descrizione prodottoGX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in]0.25 in
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreUL LLC
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]600 mm
Larghezza tappetino [ft]2.0 ft
Lunghezza cavo freddo [ft]19.6 ft
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [ft]25.0 ft
Material DescriptionGX Mat 240V, 25 Ft 50 Sq. Ft., 2515W
Materiale di apportoPEX
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]1364 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]2000 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]22.9000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Temperatura d'installazione [°F]23 °F
Temperatura non operativa [°F] [Max]220 °F
Temperatura operativa [°F] [Max]149 °F
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoAWG14
Tipo di prodottoTappetino GX
UL markYes
Uscita riscaldamento [W]2515 W
Uscita tappetino [W/ft²]50 W/ft²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.203 Kilogram
Peso netto5.151 Kilogram
Volume0.075 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466143834
Proposition 65Cancer