Danfoss logo
ECsafe100T

Tappetini riscaldanti, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400

088L6532

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 14.8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]300 mm
ApplicazioneGround ice and snow meltingRoof frost protection
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]14.80 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]300 mm
Larghezza tappetino [m]1.0 m
Lunghezza cavo freddo [m]10.0 m
Lunghezza tappetino [m]14.80 m
Material DescriptionECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]920 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>300 N
Resistenza cavo [Ohm]37.6000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECsnow 300T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]4200 W
Uscita tappetino [W/m²]300 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.019 Kilogram
Peso netto8.93 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume82.8 Liter
EAN/UPC5703466246658