Danfoss logo
ECsafe100T

Tappetini riscaldanti, ECsnow 300T, 300 W/m², 1.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L6495

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]150 mm
ApplicazioneGround ice and snow meltingRoof frost protection
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]1.00 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECsnow 300T 1m² 230V 290W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]150 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]10.0 m
Lunghezza tappetino [m]2.00 m
Material DescriptionECsnow 300T 1 m² 0,5x2m 230V
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]520 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>300 N
Resistenza cavo [Ohm]183.7000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECsnow 300T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]290 W
Uscita tappetino [W/m²]300 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.29 Kilogram
Peso netto2.267 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume11.7 Liter
EAN/UPC5703466246306