Danfoss logo
ECsnow 250T

Tappetini riscaldanti, ECsnow 250T, 250 W/m², 12.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400

088L6486

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 16
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ECsnow

Sostituzione consigliata: 83902065

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]680 mm
ApplicazioneGround ice and snow meltingRoof frost protection
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]12.00 m²
Cavo freddoNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECsnow 250T 12m² 400V 2950W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]180 mm
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]10.0 m
Lunghezza tappetino [m]16.00 m
Material DescriptionECsnow 250T 12m² 400V 2950W
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]180 mm
Protetto dai raggi UV
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>300 N
Resistenza cavo [Ohm]54.3000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoTreccia di rame
Senza piombo
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECsnow 250T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]2950 W
Uscita tappetino [W/m²]250 W/m²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.93 Kilogram
Peso netto7.851 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.032 Liter
EAN/UPC5703466248027