Tappetini riscaldanti, ECsnow 250T, 250 W/m², 3.90 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400
088L6484
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 5.2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ECsnow
Sostituzione consigliata: 83902053
088L6484
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 680 mm |
| Applicazione | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 3.90 m² |
| Cavo freddo | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore guaina esterna | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECsnow 250T 3,9m² 400V 970W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 7.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 180 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.8 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 10.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 5.20 m |
| Material Description | ECsnow 250T 3,9m² 400V 970W |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 180 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >300 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 164.7000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Treccia di rame |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 7.00 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | ECsnow 250T |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 970 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 250 W/m² |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.13 Kilogram |
| Peso netto | 4.089 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248003 |