Danfoss logo
ECsafe100T

Tappetini riscaldanti, ECsafe 100T, 100 W/m², 9.90 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400

088L6468

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]9.90 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza tappetino [m]1.0 m
Lunghezza cavo freddo [m]10.0 m
Lunghezza tappetino [m]10.00 m
Material DescriptionECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]158.3000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]6.90 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECsafe 100T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1020 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.14 Kilogram
Peso netto5.14 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume29.808 Liter
EAN/UPC5703466246221