Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Tappetini riscaldanti, ECmat 120T STE, 120 W/m², 2.80 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L6423

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 5.55

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]2.80 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]218 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]5.55 m
Material DescriptionECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]220 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]300 N
Resistenza cavo [Ohm]157.0000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]60 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoECmat 120T STE
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]335 W
Uscita tappetino [W/m²]120 W/m²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.972 Kilogram
Peso netto1.952 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466245620