Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Tappetini riscaldanti, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L6409

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]595 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]4.00 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]215 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]8.00 m
Material DescriptionECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]245 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]300 N
Resistenza cavo [Ohm]154.5000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]60 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoECmat 85T PRE
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]340 W
Uscita tappetino [W/m²]85 W/m²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.711 Kilogram
Peso netto2.684 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466245514