Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Tappetini riscaldanti, ECmat 200T, 200 W/m², 7.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L5450

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 14

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]7.00 m²
Cavo freddo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECmat 200T 1385W 230V 0.5x14m
Descrizione prodottoECmat 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]255 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]14.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECmat 200T 7,0m² 230V 1385W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]255 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]38.2000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piombo
Set accessoriNo
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoECmat 200T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1385 W
Uscita tappetino [W/m²]200 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.76 Kilogram
Peso netto3.722 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466242186