Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 9.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L5370

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe transition KK1-E5; ECtemp Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m nero; Chiodi sintetici busta da 10 pezzi; Sensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]9.00 m²
Backup batteriaSì
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classe IP termostato21
Classe softwareA
Colore guaina esternaRosso
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.40 W
Contains batteriesYes
DescrizioneECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m ECtemp Touch
Descrizione prodottoSet ECmat™ 150T con DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanzia [Anno]20
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]255 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Limitatore temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min]20 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min]10 °C
Caratteristica
Valore
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza tappetino [m]18.00 m
Material DescriptionECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m Touch
Montaggio DINNo
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]255 mm
Protetto dai raggi UVNo
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]39.2000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriFlexpipe ø6,7 2,5 m neroChiodi sintetici busta da 10 pezziSensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7ECtemp TouchFlexpipe transition KK1-E5
Sistema cornice compatibleSì
Spessore [mm]3.50 mm
Taglio regolabileNo
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoECmat 150T
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreNTC
Tipo displayTouch screen
Tipo sensore estero compatibileSì
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1350 W
Uscita tappetino [W/m²]150 W/m²
Weight per battery0 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.07 Kilogram
Peso netto5.019 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466219805