Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
088L5350
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe transition KK1-E5; ECtemp Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m nero; Chiodi sintetici busta da 10 pezzi; Sensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 10
088L5350
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Altezza imballo [mm] | 590 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 5.00 m² |
| Backup batteria | Sì |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 16 A |
| Cavo freddo | Sì |
| Cavo su cilindro | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe IP termostato | 21 |
| Classe software | A |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | ECmat 150T 750W 230V 0.5x10m ECtemp Touch |
| Descrizione prodotto | Set ECmat™ 150T con DEVIreg™ Touch |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro cavo [mm] | 3.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.0 mm² |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVDF |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 220 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
| Limitatore temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitatore temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Min] | 10 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza cavo freddo [m] | 2.3 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 10.00 m |
| Material Description | ECmat 150T 750W 230V 0.5x10m Touch |
| Montaggio DIN | No |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 220 mm |
| Protetto dai raggi UV | No |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Quantità batteria | 1 |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 2 |
| Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 70.5000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | Flexpipe ø6,7 2,5 m neroChiodi sintetici busta da 10 pezziSensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7ECtemp TouchFlexpipe transition KK1-E5 |
| Sistema cornice compatible | Sì |
| Spessore [mm] | 3.50 mm |
| Taglio regolabile | No |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTWB |
| Tipo di prodotto | ECmat 150T |
| Tipo di regolazione | PWM (modulazione di larghezza di impulsi) |
| Tipo di sensore | NTC |
| Tipo display | Touch screen |
| Tipo sensore estero compatibile | Sì |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 750 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 150 W/m² |
| Weight per battery | 0 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.19 Kilogram |
| Peso netto | 3.128 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466219768 |